Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fabory
6 Schrauben
DIN 97 - Senk-Holzschrauben, mit Schlitz
Fabory
6 Schrauben
DIN 97 - Senk-Holzschrauben, mit Schlitz
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Holzschraube DIN 97 4.5x35
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Kurzbeschreibung
NENNID
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Nennlänge
L [mm]
Marke
BRAND
Norm
STANDARD
Gewinde
THREAD
Gewinderichtung
THREADDIRECTIO
Stil
STYLE
Typ
TYPE
Grundmaterial
BASICMATERIAL
Material / Güte
GRADE
Oberflächenbehandlung
SURFACETREATME
Kopfform
HEADSHAPE
Antriebsart
DRIVINGFEATURE
Nettogewicht
CNSMASSEXACT [kg]
Vergleichbare Normen
COMPARABLESTAN
zusätzliche Informationen
ADDITIONALINFO
199
|
4.5x30
200
|
4.5x30
201
|
4.5x30
202
|
4.5x30
203
|
4.5x30
204
|
4.5x35
205
|
4.5x35
206
|
4.5x35
207
|
4.5x35
208
|
4.5x35
209
|
4.5x40
210
|
4.5x40
211
|
4.5x40
212
|
4.5x40
213
|
4.5x40
214
|
4.5x45
215
|
4.5x45
216
|
4.5x45
55870.045.025
4,5X25MM
4.50
25.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A4
Senkkopf
Schlitz
0.00271
NEN2250,NFE25-604
25130.045.030
4,5X30MM
4.50
30.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Stahl
Elektrolytisch verzinkt
Senkkopf
Schlitz
0.00319
NEN2250,NFE25-604
49230.045.030
4,5X30MM
4.50
30.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Messing
Cu2/Cu3
Senkkopf
Schlitz
0.00346
NEN2250,NFE25-604
49330.045.030
4,5X30MM
4.50
30.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Messing
Cu2/Cu3
Nickel beschichtet
Senkkopf
Schlitz
0.00346
NEN2250,NFE25-604
51870.045.030
4,5X30MM
4.50
30.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A2
Senkkopf
Schlitz
0.00319
NEN2250,NFE25-604
55870.045.030
4,5X30MM
4.50
30.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A4
Senkkopf
Schlitz
0.00319
NEN2250,NFE25-604
25130.045.035
4,5X35MM
4.50
35.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Stahl
Elektrolytisch verzinkt
Senkkopf
Schlitz
0.00368
NEN2250,NFE25-604
49230.045.035
4,5X35MM
4.50
35.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Messing
Cu2/Cu3
Senkkopf
Schlitz
0.00398
NEN2250,NFE25-604
49330.045.035
4,5X35MM
4.50
35.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Messing
Cu2/Cu3
Nickel beschichtet
Senkkopf
Schlitz
0.00398
NEN2250,NFE25-604
51870.045.035
4,5X35MM
4.50
35.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A2
Senkkopf
Schlitz
0.00368
NEN2250,NFE25-604
55870.045.035
4,5X35MM
4.50
35.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A4
Senkkopf
Schlitz
0.00368
NEN2250,NFE25-604
25130.045.040
4,5X40MM
4.50
40.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Stahl
Elektrolytisch verzinkt
Senkkopf
Schlitz
0.00417
NEN2250,NFE25-604
49230.045.040
4,5X40MM
4.50
40.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Messing
Cu2/Cu3
Senkkopf
Schlitz
0.00452
NEN2250,NFE25-604
49330.045.040
4,5X40MM
4.50
40.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Messing
Cu2/Cu3
Nickel beschichtet
Senkkopf
Schlitz
0.00452
NEN2250,NFE25-604
51870.045.040
4,5X40MM
4.50
40.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A2
Senkkopf
Schlitz
0.00417
NEN2250,NFE25-604
55870.045.040
4,5X40MM
4.50
40.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A4
Senkkopf
Schlitz
0.00417
NEN2250,NFE25-604
25130.045.045
4,5X45MM
4.50
45.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Stahl
Elektrolytisch verzinkt
Senkkopf
Schlitz
0.00465
NEN2250,NFE25-604
49230.045.045
4,5X45MM
4.50
45.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Messing
Cu2/Cu3
Senkkopf
Schlitz
0.00504
NEN2250,NFE25-604
51870.045.045
4,5X45MM
4.50
45.00
Fabory
DIN 97
Holzschraube
Rostfreistahl
A2
Senkkopf
Schlitz
0.00465
NEN2250,NFE25-604
Komprimierte Darstellung anzeigen (417 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Fabory
- DIN 97
Kurztext
Senk-Holzschrauben, mit Schlitz
Letzte Änderung
02.05.2022 11:12:59
Einheit
Schlagworte
DIN
Schlitz
Schrauben
Klassifikationen
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
4.5x35
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-04-01 Schraube für Holz, flach aufliegend, Außenantrieb
ECLASS 10.1
23-11-01-11 Holzschraube
Höhe des Kopfes
2.350
Ausgabe der Maßnorm
DIN 97
Gewindenenndurchmesser
4.50
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Produktklasse
C
Gewindelänge
35.00
Kopfdurchmesser der Schraube
8.300
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
M
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Toleranzangabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 7998
Bestellzusatz kodiert
C
Gewindesteigung am Mutterende
2.000
Kopfform
Senkkopf
Schraubenlänge
35.00
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
ECLASS 6.2
23-11-01-11 Holzschraube
Höhe des Kopfes
2.350
Ausgabe der Maßnorm
DIN 97
Gewindenenndurchmesser
4.50
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Produktklasse
C
Gewindelänge
35.00
Kopfdurchmesser der Schraube
8.300
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
M
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 7998
Bestellzusatz kodiert
C
Gewindesteigung am Mutterende
2.000
Kopfform
Senkkopf
Schraubenlänge
35.00
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
ECLASS 5.1
23-11-01-11 Holzschraube
Höhe des Kopfes
2.350
Ausgabe der Maßnorm
DIN 97
Gewindenenndurchmesser
4.50
Formbuchstabe gemäß Norm
DIN 962
Produktklasse
C
Gewindelänge
35.00
Kopfdurchmesser der Schraube
8.300
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
M
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 7998
Bestellzusatz kodiert
C
Gewindesteigung am Mutterende
2.000
Kopfform
Senkkopf
Schraubenlänge
35.00
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
ECLASS 5.0
23-11-01-11 Holzschraube
Gewindenenndurchmesser
4.50
Gewindesteigung
2.000
Kopfhöhe
2.350
Länge
35.00
Kopfdurchmesser
8.300
Bestellzusätze
C
Formbuchstabe
A
Formbuchstabe, gemäß Norm
DIN 962
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Gewindelänge
35.00
Gewindekennbuchstabe
M
Maßnorm
DIN 97
Kopfform
Senkkopf
Kopfform, gemäß Norm
ISO 1891
Produktklasse
C
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz, gemäß Norm
DIN 7998
ETIM 7.0
EC002338 Außensechskant-Holzschraube
EC000888 Holzschraube
PCon
BOLTS_WOOD_COUNTERSUNKHEAD Holzschrauben mit Senkkopf, Innenantrieb
Durchmesser
4.50
Kerndurchmesser
3.100
Gewindesteigung
2.000
Kopfdurchmesser
8.300
Kopfhöhe
2.350
Winkel des Senkkopfes
90°
Kopfform
Senkkopf
Länge
35.00
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3